Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

Transformer equipt separates mono circuits - prim 230/400 V/sec 115/230 V - 160 VA

INSTALLATION TRANSFORMERS Legrand

Transformer equipt separates mono circuits - prim 230/400 V/sec 115/230 V - 160 VA

REF. 042788 EAN numeris. 3245060427887

Installation transformers- Equipment transformer One phase - prim 230-400 V / sec 115-230 V - 160 VA

88,25 € / Vienetas
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Built as safety transformer No
Built as isolating transformer Yes
Built as energy saving transformer No
Primary voltage 1 230-230 V
Primary voltage 2 400-400 V
Secondary voltage 1 115-115 V
Secondary voltage 2 230-230 V
Rated apparent power 160 VA
Type of insulation material according to IEC 85 B
Short-circuit-proof No
Relative short circuit voltage 7.8839560028 %
Width 84 mm
Height 104 mm
Depth 98 mm
Degree of protection (IP) IP2X
Ring core No
Suitable for mounting on PCB No
Modular version Yes

Dokumentacija

1 document
Autocad 3D
042858.dwg dwg (0.09 Mo)
1 document
Aplinkos profilis
LGRP-2015-038-V1-EN.pdf pdf (0.63 Mo)

Cross-sell products

Jums taip pat gali prireikti

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai