![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/404667-LEGRAND-1000.jpg)
UNIV PLATE IS333 H 300 MM
Legrand
UNIV PLATE IS333 H 300 MM
REF. 404667
EAN numeris.
3245064046671
1 854,11 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Rated current In | 630 A |
---|---|
Number of poles | 4 |
Version as busbar adapter | No |
Version as built-in device | No |
---|---|
Type of electrical connection of main circuit | Spring clamp connection |
Dokumentacija
3 dokumentai
Praktinio surinkimo vadovas
Instrukcija
Instrukcija
1 dokumentas
Sertifikatai
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ