![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/089594-LEGRAND.jpg)
UNIVERSAL ROUND LID FOR BATIBOX 67MM
Legrand
UNIVERSAL ROUND LID FOR BATIBOX 67MM
REF. 089594
EAN numeris.
3245060895945
4,63 €
/
Vienetas
Product available in
10 Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Diameter | 85 mm |
---|---|
For box-/housing diameter | 67-67 mm |
Depth | 36 mm |
Shape | Round |
Type of fastening | Screw cover |
Model | Blind cover |
With cable outlet | No |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
---|---|
Colour | White |
With screws | Yes |
Sealable | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
3 dokumentai
Sertifikatai
NF-588222
(0.16 Mo)
Sertifikatai
OC / CB-FR_706895
(0.34 Mo)
Sertifikatai
NF-NF012_2095
(0.6 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ